Qualität beginnt in der Fertigung: Kapazitiv-keramische Drucksensoren aus dem Reinraum

Der kapazitiv-keramische Drucksensor Ceracore USC30 wird im Reinraum gefertigt. Kontrollierte Prozesse und hochwertige Materialien gewährleisten stabile Messgenauigkeit.

Die Fertigung im Reinraum gemäß DIN 100 minimiert partikelbedingte Einflüsse während der Herstellung. Da kapazitiv-keramische Drucksensoren empfindliche Messstrukturen aufweisen, können bereits geringste Verunreinigungen die Funktionalität, Messgenauigkeit oder Langzeitstabilität des Sensors beeinträchtigen. Die Reinraumfertigung ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Qualitätssicherung. Alle Arbeitsschritte sind standardisiert, klar dokumentiert und vollständig rückverfolgbar. Zudem wird jeder Sensor anhand definierter Prüfmerkmale getestet, um potenzielle Abweichungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu korrigieren.

Neben den Fertigungsprozessen trägt auch die Materialauswahl maßgeblich zur Leistungsfähigkeit des Ceracore USC30 bei. Die eingesetzte Keramikmembran aus 99,9 % Aluminiumoxid zeichnet sich durch hohe mechanische Belastbarkeit und ausgeprägte chemische Beständigkeit aus.

Die kontrollierten Fertigungsbedingungen und die hohe Materialqualität führen zu:

  • Hoher Messgenauigkeit für stabile Prozesse
  • Reproduzierbaren Messergebnissen
  • Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien
  • Langer Lebensdauer auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen

Zusätzlich durchlaufen die kapazitiv-keramischen Drucksensoren von Endress+Hauser Sensors & Components eine individuelle Kompensation in Bezug auf Druck und Temperatur. Eine abschließende Prüfung jedes einzelnen Sensors, schließt den Herstellungsprozess ab.

Endress+Hauser Sensors&Components entwickelt seit über drei Jahrzehnten kundenspezifische Sensoren und setzt dabei auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Ein interdisziplinäres Team aus Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb sorgt dafür, dass individuelle Anforderungen optimal umgesetzt werden.

Detaillierte Informationen zum Ceracore USC30 und den weiteren kapazitiv-keramischen Sensoren und Transducern finden Sie auf den folgenden Produktseiten.