Maßgeschneiderte Sensorlösungen für die Bauindustrie 

Bauprojekte stellen heute hohe Anforderungen an Messtechnologie. Von Infrastruktur und Industriegebäuden bis hin zu mobilen Maschinen, Materialhandhabung und Automatisierung vor Ort müssen Sensoren zuverlässig unter harten Bedingungen arbeiten. Staub, Vibrationen, Druckspitzen und schwankende Temperaturen sind Teil des täglichen Betriebs der Bauindustrie. Zuverlässige Messtechnik ist daher ein Schlüsselfaktor zur Gewährleistung von Sicherheit, Effizienz und langfristiger Systemleistung. 

Bei Endress+Hauser Sensors & Components konzentrieren wir uns auf die Entwicklung maßgeschneiderter Druck- und Radarsensorlösungen durch enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Anstatt ausschließlich Standardkomponenten anzubieten, arbeiten wir Hand in Hand mit Geräteherstellern und Systemintegratoren, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Dieser kollaborative Ansatz ist besonders im Bausektor wertvoll, wo Betriebsbedingungen, Vorschriften und technische Einschränkungen von Projekt zu Projekt erheblich variieren können. 

In baubezogenen Anwendungen sind Robustheit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit unerlässlich. Unsere Drucksensoren basieren auf einem keramischen kapazitiven Messprinzip und sind dafür ausgelegt, harte Prozessbedingungen wie Druckspitzen, aggressive Medien und Vibrationen zu überstehen. Hohe Überlastbeständigkeit, ausgezeichnete Langzeitstabilität und präzise Messleistung gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in Anwendungen von Baumaschinen und Hydrauliksystemen bis hin zur Druck- und Pegelmessung in Tanks und Silos. Ihr modulares und anpassbares Design ermöglicht eine einfache Integration in kundenspezifische Lösungen und unterstützt sichere und effiziente Bauprozesse. 

Ein zentrales Beispiel für unseren anwendungsorientierten Ansatz ist der Ceracore UTC30 Druckwandler. Im Kern steht ein kapazitiver keramischer Drucksensor, der speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. In der Bauindustrie eignet sich der UTC30 ideal für Anwendungen wie Drucküberwachung in hydraulischen Systemen, Pegel- und Druckmessung in mobilen oder stationären Tanks und Silos oder Druckregelung im Wassermanagement und Materialversorgungssystem. 

Mit seinem geschlossenen Gehäuse und mehreren elektrischen Anschlussmöglichkeiten lässt sich der UTC30 problemlos in kompakte Maschinendesigns integrieren. Ein optimiertes Elektronikdesign mit verbessertem EMV-Schutz gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch in elektrisch anspruchsvollen Umgebungen. Erweiterte Temperaturbereiche und die Möglichkeit zur Anpassung von Druckbereichen erweitern die möglichen Anwendungsfelder, während analoge und digitale Ausgangsoptionen sowie MID-Funktionalität eine breite Palette von Systemanforderungen unterstützen. 

Durch die Kombination robuster Keramiktechnologie, flexiblem modularem Design und partnerschaftsbasierter Entwicklung helfen wir unseren Kunden, zuverlässige, langlebige und zukunftssichere Messlösungen für die Bauindustrie umzusetzen.