Explosionsschutz in Industrieanlagen – Drucksensoren als Detektoren für Gegenmaßnahmen

Die Anwendung:

Explosionsanfällige Prozesse sind in vielen Branchen weit verbreitet – sei es in Silos, Trocknern, pneumatischen Fördersystemen oder staubreichen Produktionsumgebungen. Moderne Explosionsschutzsysteme basieren auf schneller, zuverlässiger Druckerkennung, um den Beginn einer Explosion zu erkennen und automatische Minderungsmaßnahmen auszulösen. Endress+Hauser Sensoren spielen in solchen Lösungen eine zentrale Rolle, indem sie eine schnelle Erkennung früher Druckanstiege ermöglichen.

Die Herausforderung:

In vielen industriellen Prozessen können brennbare Stäube, Gase oder Dämpfe eine explosive Atmosphäre bilden, wenn sie mit Sauerstoff in Kontakt kommen. Einmal entzündet, kommt es in dieser Atmosphäre zu einem plötzlichen Druckanstieg und einer Flammenausbreitung, was erhebliche Schäden verursacht und das Personal gefährden kann.

Da Explosionen sich durch verbundene Kanäle oder Behälter ausbreiten können, ist ein umfassendes und koordiniertes Schutzkonzept unerlässlich. Systeme, die Druckanstiege in der frühen Phase detektieren, müssen Gegenmaßnahmen einleiten, damit keine Explosionen auftreten können.

Solche Gegenmaßnahmen sind:

  • Chemische Explosionsbekämpfung – Löschen des sich entwickelnden Feuers in seinem frühesten Stadium
  • Explosionsisolierung – verhindert, dass sich Flammenfronten auf benachbarte Geräte ausbreiten
  • Explosionsbelüftung / flammenlose Entlüftung – kontrollierte Druckentweichung, mit oder ohne Flammensicherung, je nach Installationsumgebung

Unsere Lösung:

Kapazitive keramische Drucksensoren oder Transducer aus dem Sensors & Components-Portfolio werden als Explosionserkennungssensoren in der frühen Phase eingesetzt. Sie überwachen den Prozess auf steigende Druckwerte, sodass das Schutzsystem innerhalb von Millisekunden reagieren kann.

Wenn der Sensor einen schnellen Druckanstieg erkennt, leitet der Explosionsschutzregler eine Reihe von Gegenmaßnahmen ein. Dank ihrer schnellen Reaktion und Zuverlässigkeit sind unsere kapazitiven keramischen Drucksensoren integrale Bestandteile moderner Explosionsschutzsysteme. Die chemische Robustheit der keramischen Membran ist zudem eine Eigenschaft, die beim Löschen im Prozess erforderlich ist.

Die neuesten kapazitiv-keramischen Produkte entsprechen internationalen Sicherheits- und Zertifizierungsstandards als Grundlage für weitere Explosionsschutzzertifizierungen. Darüber hinaus bietet die modulare Sensorarchitektur eine Kombination von Sensoren, wenn redundante Systeme erforderlich sind

Egal ob ein Sensor oder Transducer verwendet werden soll, erfüllt Endress+Hauser Sensors & Components die Anforderungen der Anwender auf die bestmögliche Weise. Mit mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung unterstützt Sie das interdisziplinäre Team aus Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb von der Produktidee bis zur Serieneinführung. Sichere Prozesse mit zuverlässigen Sensoren: Ihre Anwendung und unser Sensor.

Entdecken Sie unser Portfolio für kapazitiv-keramische Drucksensoren.