Druckaufnehmer Ceracore UTC30

Drucktransducer UTC30

Kontakt

Nutzen Sie die Vorteile der Keramikmesszelle in Ihrem kundenspezifischen Druckaufnehmer. Sie haben unzählige Möglichkeiten, die Messzelle mit kundenspezifischer Elektronik, Gehäuseform, Prozessanschluss und elektrischem Anschluss zu kombinieren – ganz nach Ihren Anforderungen. Nutzen Sie die modulare Aufbaumöglichkeit und spielen Sie eine erste grobe Konfiguration mit unserem MySensor-Konfigurator durch. Nach wenigen Klicks erhalten Sie einen Sensor, der Ihren Vorstellungen entspricht. Auf Basis der ersten Konfiguration arbeiten wir mit Ihnen den finalen Druckaufnehmer aus.

Anwendungsgebiet
Druckmittler für den Einsatz zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen Medien.

Eigenschaften
Es ist ein trockener, kapazitiver Keramiksensor gerfertigt aus hochreiner (99,9 %) Al2O3 Keramik, basierend auf der USC30 Messzelle.

Ihre Vorteile
• Hohe Überlastfestigkeit
• Sehr gute Langzeitstabilität
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Arbeitsbereich: -20 bis +80 °C
• Digitaler / analoger Signalausgang (SPI, UART, Spannungsausgang)
• Kleine Baugröße
• Messbereiche von 0 .. 100 mbar bis 0 … 100 bar
• Optionaler Temperaturausgang, Schaltausgang

Prozessadaption

Sie haben die Wahl zwischen allen gängigen Prozessanschlussvarianten und verschiedensten Dichtungen. Der fertige Druckaufnehmer muss am Ende in Ihr Produkt passen. Wir helfen Ihnen dabei, dies zu erreichen. Der äußeren Form des Druckaufnehmers sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt.

Elektrischer Anschluss

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten (Stecker/Kabel). Wählen Sie zudem zwischen verschiedenen Ausgangssignalen. Ob analog oder digital, Ihre Anforderung ist entscheidend.

Messbereich

Mit der Technologie können Sie Druckbereiche von 100 mbar bis 100 bar Absolut- oder Relativdruck messen. Es sind eine Reihe standardisierter Messbereiche innerhalb der 100 bar verfügbar. Kundenspezifische Messbereiche sind einstellbar. Die Performance der Messzelle stimmen wir auf den Bedarf Ihrer Applikation ab. Sie bekommen das, was Sie tatsächlich benötigen.

Optional

In vielen Branchen spielen Zertifizierungen eine entscheidende Rolle. Wählen Sie aus verschiedenen Zertifizierungsmöglichkeiten aus und bestellen Sie zudem Endprüfprotokolle, Zeugnisse und weitere Dokumentationen.

Weiterführende Informationen

Kontaktieren Sie uns

Gerne beantworten unsere Experten Ihre Fragen persönlich. Oder Sie vereinbaren direkt einen Termin mit uns.

0 + 7 = ?