Keramischer Drucksensor Ceracore USC30

Kleiner kapazitiv keramischer Drucksensor von Endress+Hauser

Kontakt

Als „Herzstück“ von Druckmessgeräten garantiert die kapazitiv keramisch Messzelle Ceracore in Millionen von Endress+Hauser Druckmessgeräten und kundenspezifischen Anwendungen eine kosteneffiziente, zuverlässige und sichere Prozesssteuerung. Die Ceracore Messzelle bietet Ihnen eine hervorragende Performance, flexible Anpassungen an Ihre Anwendung und eine applikationsspezifische Konfiguration. Die Messzelle sorgt für sichere Messungen und ein besonderes Maß an Stabilität durch:

  • Außendurchmesser von 17,5 mm
  • Standardisierte Messbereiche von 0 … 100 mbar bis 0 … 100 bar
  • Patentierte metallische Aktivlotverbindung von Sensor-Grundelement und Membran
  • Metallische Beschichtung des Sensor-Grundelements für eine verbesserte EMV-Verträglichkeit und eine reduzierte Einbauempfindlichkeit
  • Hergestellt aus hochreiner Keramik (99,9 % Al2O3) und damit gegenüber den verschiedensten Prozessmedien hochbeständig und chemisch neutral
  • Als trockene Messzelle ohne Verwendung von Ölen zur Druckübertragung ist der Ceracore absolut vakuumresistent
  • Höchste Überlastfestigkeit
  • Linearisiertes und temperaturkompensiertes Ausgangssignal

Schnittstellen zur Kommunikation

  • Analoges Ausgangssignal
    • Ratiometrisch
    • Absolut
  • Digitales Ausgangssignal
    • SPI
    • UART
  • Digitales und analoges Ausgangssignal kombinierbar
  • Schaltausgang
  • Temperaturausgang

Anwendungsspezifische Konfiguration

  • Sensor werksseitig vorkonfiguriert (Dämpfung, Turn-down, Messbereich, u.a.)
  • Einstellbare Messrate für optimale Auflösung/ Stromverbrauch
  • Kundenseitige Konfiguration möglich
  • Ausgabe des Druck- und Temperatursignals möglich
  • Leistungsaufnahme 2,5 bis 10 mW

Sicherheit

  • Selbstüberwachte Messzelle für höchste Sicherheit
  • Kommunikation über sichere Protokolle
  • Verbesserte EMV-Festigkeit
  • Zulassungsfähig z. B. ATEX
  • RoHS-konform
  • FDA-gelistete Materialien

Kontaktieren Sie uns

Gerne beantworten unsere Experten Ihre persönlichen Fragen. Oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Ausgewählte Fragen und Antworten veröffentlichen wir ohne Namenszuordnung auf dieser Homepage.

4 + 0 = ?