Kontakt
Endress+Hauser SE+Co. KG
Geschäftsbereich: Sensoren & Komponenten
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany
Tel.: +49 (0) 7622 28 2147
Endress+Hauser SE+Co. KG
Geschäftsbereich: Sensoren & Komponenten
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany
Tel.: +49 (0) 7622 28 2147
Mit dem freistrahlenden Radarmodul UTR30 bietet wir Ihnen einen echten Allrounder, welcher sich insbesondere zur Überwachung von Füllständen bei Flüssigkeiten oder Feststoffen eignet. Die kontinuierliche, berührungslose Messung nach dem Time-of-Flight Prinzip ermöglicht eine präzise Messung in bis zu 15m tiefen Tanks und Silos sowie die Messung von Pegelständen an Gewässern. Zusätzlich ist die Radarmesstechnik zur Bewältigung von Herausforderungen, wie Bewegungen im Tank, schnelle Temperaturwechsel oder raue Wetterbedingungen bestens geeignet. Den UTR30 gibt es in verschiedenen Ausführungen vom reinen Sensor bis zum kundenspezifischen Radar – Modul mit definierter elektrischer Schnittstelle.
Technische Daten:
Sicherheit:
Anwendungsspezifische Konfiguration:
Schnittstelle zur Kommunikation:
Technologie: