产品
压力测量技术在工艺过程中常被用于液体,浆体,和气体的压力测量。 为了尽可能满足多样的应用需求,我们提供适用于广泛应用的测量系统。 适用于客户定制化的压力测量应用的基础是Ceracore电容式陶瓷压力传感器和单晶硅压力传感器测量单元。
Ceracore 传感器基于电容测量原理。由高纯陶瓷制成的传感器基板和内部经过金属化的膜片构成平板电容器。其优点在于耐高真空和超强的抗过载能力以及优异的长期稳定性。 此外,由于材料的特性,传感器在实际应用中几乎没有迟滞现象。 在此处了解有关该技术的更多信息。
Ceracore USC30和USC70是所有定制压力传感器的基础。 它们在测量单元的尺寸上有所不同,因此在最终的压力传感器尺寸上也有所不同。
我们的单晶硅压差传感器基于硅压阻传感器元件。 填充油将压力从不锈钢膜传递到桥路电阻。测量与差压相关的桥路输出信号,并进行后续信号处理。利用硅压阻技术测量差压具有许多优势。在此处了解有关该技术的更多信息。