差压传感器 UTD20

Silizium Differenzdrucktransducer UTD20

联系方式

在带压罐中进行静压液位测量时需要差压传感器。我们提供的定制压力传感器UTD20具有多项优势。在非危险液体罐中(二氧化碳、氮气等),通过压力和温度的内置数字式补偿,提供输出信号。

  • 测量范围:0…1,5 bar
  • 测量范围和零点可调
  • 测量精度:< ±0.5 % 标称范围(总体性能)
  • 工作温度范围:-40…+85°C

过程接液部分材质:不锈钢

联系我们

我们的技术专家很乐意亲自回答您的问题。欢迎直接和我们联系。

0 + 7 = ?

Copyright © Endress+Hauser SE+Co. KG