Ceracore 技术
获取成功的核心技术
Ceracore 传感器基于电容测量原理。由高纯陶瓷制成的传感器基板和内部经过金属化的膜片构成平板电容器。当压力作用在传感器上时, 膜片发生形变,使得电容器两个电极间的距离产生相应变化,导致电容值的改变。电容值的变化量经过计算单元处理被转换成电信号输出。 电容式陶瓷测量技术具有许多优势。
陶瓷技术的优势:
- 传感器基板和膜片用专利金属活性焊接环连接
- 传感器基板的金属涂层有效提升了电磁兼容性,并降低了安装灵敏度
- 采用高纯度陶瓷(99,9% Al2O3)制造,对不同测量介质具有强耐腐蚀能力,呈化学中性
- Ceracore干式测量单元无需任何传输压力的填充油,传感器绝对耐真空
- 抗过载能力强
- 线性化和温度补偿后的输出信号
参考精度高达0.1%
安全性
- 自监测测量单元,具有最高安全性
- 通过安全协议通讯
- 增强EMC 电磁兼容性
- 支持认证,如 ATEX
- RoHS一致性声明
- FDA认证材料
应用配置
- 在工厂中完成传感器预设置(阻尼时间,量程比,测量范围等)
- 测量速率可调,以获得最佳分辨率/功耗
- 提供用户设置选项
- 可同时输出压力和温度信号
- 功耗:2.5…10mW
- 不同设计尺寸(直径:17.5mm和32.4mm)
通讯接口
- 模拟量输出信号
- 比例电压输出
- 绝对输出
- 数字量输出信号
- SPI
- UART
- 组合数字量和模拟量输出信号
- 开关量输出
- 温度输出