差压传感器 USD70

适用于具有极高抗过载需求的小量程差压测量

USD70 差压传感器可确保在较小的测量范围内进行精确测量,并具有高抗过载性。带焊接金属膜片的压阻式传感器通常用于过程和环境行业, 包括液体或气体中的液位、体积或质量测量、差压监测(例如过滤器和泵)以及流量测量(体积或质量流量)。

产品优势

单晶硅差压传感器USD70产品特点

  • 标准量程
    测量范围 10 mbar 和 30 mbar 可选
  • 桥路输出信号
    未补偿的桥路输出信号 (mV/V)
  • 高抗过载能力
    单侧 160 bar, 双侧 240 bar 
  • 高品质生产工艺
    膜片采用优质不锈钢 (316 L)
  • 测量结果可靠
    最高的测量精度,最高的重复性和长期稳定性。
  • 可定制
    不同材质的膜片和不同类型的填充油可选。

了解定制传感器和部件的更多信息

产品宣传册: 定制传感器和部件

(PDF, 1.5 MB)

差压变送器结构说明

差压传感器是构建高品质差压变送器的基础。差压传感器的输出信号未经补偿,可以由客户针对具体的应用进行补偿和校准。我们很乐意就实施过程为您提供专业的建议和技术支持。

差压传感器 USD70

单晶硅差压传感器,高抗过载能力,未补偿的桥路输出信号。

  • 测量范围: 10 mbar /  30 mbar
  • 桥路输出信号 (mV/V)
  • 最高测量精度、最高重复性和长期稳定性
  • 高抗过载能力: 160 bar (单侧), 240 bar 双侧)
  • 316 L 材质可选 (不锈钢)
  • 不同材质的膜片和不同类型的填充油可选*

USD70的技术结构

标准量程:

  • 0…10 mbar / 1 kPa / 过载范围: 160 bar (单边), 240 bar (双边)
  • 0…30 mbar / 3 kPa / 过载范围: 160 bar (单边), 240 bar (双边)

信号输出和供电:

  • 推荐: 恒定输入, < 1 mA
  • 桥路电阻: 4,3…5,6 kΩ (25 °C)
  • 输出信号: 10 mbar / ±13,8 mV/V; 30 mbar / ±25 mV/V

设计尺寸:

  • Ø 55 mm x 40 mm

操作条件:

  • 环境/过程温度: -40 bis +85 °C
  • 储存温度: -40 bis +85 °C

差压传感器是构建高品质差压变送器的基础。差压传感器的输出信号未经补偿,可以由客户针对具体的应用进行补偿和校准。

*可选