压力传感器 Ceracore UTC30
陶瓷电容压力测量单元是客户定制压力传感器的基础
定制压力传感器,充分利用陶瓷电容压力测量单元的技术优势。您有多种选择可以将传感器与客户特定的电子元件、外壳、过程连接和电气连接相结合。使用我们的My Sensor在选配置软件,利用模块化选项,仅需数次点击,即可按照您的需求完成传感器选项配置基于初始设置,我们将与您共同完成压力传感器的最终设计。
Ceracore UTC30 产品概况
- 尺寸小巧
陶瓷传感器可以集成到尺寸紧凑的压力传感器中(直径仅有22mm)。
- 标准量程
测量范围从100 mbar 到 100 bar,确保灵活应用。
- 超强抗过载能力
适用于强过载需求的应用。
- 良好的长期稳定性
高纯陶瓷膜片(99,9 % Al2O3) 使测量单元对多种工艺介质具有强耐腐蚀能力,并且呈化学中性。
- 多种通讯方式
输出信号有:模拟信号(比例电压,绝对电压)或数字信号(SPI, UART),或者两者组合。
- 模块化设计
测量单元可以与特定的客户设计相结合。
了解定制传感器和部件的更多信息
产品宣传册: 定制传感器和部件
(PDF, 1.5 MB)
压力传感器
Ceracore UTC30
陶瓷测量元件为定制压力传感器提供诸多优势。您可以根据不同的应用需求将测量元件与特定的电子插件、外壳连接、过程连接和电气连接相结合。利用模块化组合,使用我们的 MySensor 传感器配置软件,创建初始配置。我们将为您提供与您的选择相匹配的压力传感器,与您一起完成最终的压力传感器的定制与开发。
应用
用于液体和气体压力测量的传感器。
特性
基于 USC30 测量单元的干式陶瓷电容传感器,陶瓷膜片由高纯度 (99.9%) Al2O3 陶瓷制成。
优势
• 超强抗过载能力
• 良好的长期稳定性
• 良好的耐腐蚀性
• 过程温度: -20 ~ +80 °C
• 数字/ 模拟信号输出 (SPI, UART, 电压输出)
• 尺寸小巧
• 测量范围从 0~100 mbar 到 0 ~100 bar
• 温度输出、开关量输出可选
过程连接
您可以选择所有通用的过程连接方式和常见的密封件。封装后的压力传感器最终必须能与您的应用相匹配。我们帮助您实现这一目标。压力传感器的外部连接方式几乎没有任何限制。
电气连接
提供多种电气连接方式(插头、电缆)供用户选择。同时支持多种信号输出选型(模拟量、数字量)。
测量范围
采用先进的专利测量技术,压力测量范围从100mbar到100bar, 包含绝压和表压测量。支持在工厂进行用户自定义测量范围设置。可以针对实际应用调整量程范围,满足您的测量需求。
附加选项
在许多行业,证书起着决定性作用。在各种证书选项中进行选择,并订购最终出厂标定报告,证书以及更多必须的文档。