Silizium-Differenzdruckaufnehmer und -sensoren
Individuell anpassbar. Höchste Präzision. Hohe Überlastfestigkeit
Produkte zur Differenzdruckmessung
Differenzdrucksensor USD50B
Für hochgradig präzise Messungen und Differenzdrucküberwachungen.
Differenzdrucksensor USD70
Für kleine Messbereiche mit extrem hoher Überlastfestigkeit.
Über 30 Jahre Erfahrung in der Differenzdrucküberwachung
Unsere Silizium-Drucksensoren besitzen einen piezoresistivem Sensor mit geschweißter Metallmembran, standardisierte Messbereiche von 0 Bar bis 40 Bar, eine besonders hohe Überlastfestigkeit sowie eine hervorragende Langzeitstabilität durch die Verwendung von 316 L-Edelstahl. Die Siliziumsensoren kommen in vielen Branchen und Anwendungsbereichen zum Einsatz.
Vorteile unserer Drucksensoren
- Umweltindustrie
Silizium-Drucksensoren eignen sich z. B. zur hydrostatischen Füllstandsmessung an drucküberlagerten Tanks oder zur Fließmessung des Abwassers.
- Füllstandsmessung
Für ein präzises Messen von Füllständen wird ein entsprechender Differenzdruckaufnehmer benötigt.
- Volumenmessung
Das Volumen diverser Flüssigkeiten kann mittels Differenzdruckmessung bestimmt und kontrolliert werden.
- Differenzdrucküberwachung
Filter und Pumpen lassen sich mittels Differenzdrucküberwachung auf ihre korrekte Funktion überprüfen.
- Durchflussmessung
Zur kontinuierlichen Kontrolle des Volumen- oder Massenstroms.