Differenzdrucksensor USD50

Silizium Messzelle USD50

Kontakt

Die Differenzdrucksensoren USD50 mit piezoresistivem Sensor und geschweißter Metallmembran werden typischerweise in Prozess- und Umweltindustrien eingesetzt. Anwendungen sind Füllstand-, Volumen- oder Massemessung in Flüssigkeiten, Differenzdrucküberwachung, z.B. von Filtern und Pumpen sowie Durchflussmessung (Volumen- oder Massenstrom).

Silizium Differenzdrucksensor, unkompensiertes Brückenausgangssignal mit Kabelabschluss.

  • Messbereiche von 10 mbar bis 40 bar
  • Brückenausgangssignal (mV/V)
  • Beste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
  • Hohe Überlastfestigkeit bis zu 160 /420 bar (einseitig) 240 bar/ 630 bar (beidseitig)
  • Ausführung in 316 L (Edelstahl)
  • Verschiedene Membranmaterialien und Füllöle wählbar*
Schnittbild des USD50

Technischer Aufbau des USD50.

Standardisierte Messbereiche:

  • 0…10mbar / 1 kPa / Überlastbereich: 1.000 mbar (einseitig), 1.500 mbar (beidseitig)
  •  0…30 mbar / 3 kPa / Überlastbereich: 1.000 mbar (einseitig), 1.500 mbar (beidseitig)
  •  0…100 mbar / 10 kPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
  • 0…500 mbar / 50 kPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
  • 0…1 bar / 100 kPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
  • 0…3 bar / 300 kPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
  • 0…16 bar / 1,6 MPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)
  • 0…40 bar / 4 MPa / Überlastbereich: 160 bar (einseitig), 240 bar (beidseitig)

Bei Messbereichen ab 100 mbar ist ein erhöhter Überlastbereich:
420 bar (einseitig), 630 bar (beidseitig) optional

Ausgangssignal und Energieversorgung:

  • Empfohlen: Kontante Stomspeisung, < 1 mA
  • Brückenwiderstand: 4,3…5,6 kΩ (25 °C)
  • Ausgangssignal: 22…55 mV/V (Spanne)

Baugröße:

  •  Ø 55 mm x 40 mm

Betriebsbedingungen:

  • Umgebungs-/Prozesstemperatur: -40 bis +85 °C
  • Lagertemperatur: -40 bis +85 °C

Die Differenzdrucksensoren sind die Basis für den Aufbau von hochwertigen Differenzdrucktransmittern. Die Sensoren sind unkompensiert und können kundenseitig für die entsprechende Applikation kompensiert und kalibriert werden.

* optional

Kontaktieren Sie uns

Gerne beantworten unsere Experten Ihre persönlichen Fragen. Oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

7 + 1 = ?