Ceracore Technologie
Unsere Basistechnologie für ihren Erfolg
Der Ceracore Sensor basiert auf dem kapazitiven Messprinzip. Hierbei bilden die jeweils innen metallisierte Membran und der Grundkörper die Komponenten eines Plattenkondensators. Wenn der Sensor Druck ausgesetzt wird, ändert sich durch das Biegen der Membran der Abstand zwischen den beiden Elektroden. Dies führt zu einer Kapazitätsänderung. Diese Änderung wird über die Auswerteelektronik in ein elektrisches Ausgangssignal umgewandelt. Die kapazitive keramische Messtechnologie bietet Ihnen eine Reihe von Vorteilen.
Vorteile der Keramiktechnologie:
- Patentierte metallische Aktivlotverbindung von Sensor-Grundelement und Membran
- Metallische Beschichtung des Sensor-Grundelements für eine verbesserte EMV-Verträglichkeit und eine reduzierte Einbauempfindlichkeit
- Hergestellt aus hochreiner Keramik (99,9 % Al2O3), gegenüber den verschiedensten Prozessmedien hochbeständig und chemisch neutral
- Als trockene Messzelle ohne Verwendung von Ölen zur Druckübertragung ist der Ceracore absolut vakuumresistent
- Höchste Überlastfestigkeit
- Linearisiertes und temperaturkompensiertes Ausgangssignal
- Hohe Referenzgenauigkeit von 0,1 %
Sicherheit:
- Selbstüberwachte Messzelle für höchste Sicherheit
- Kommunikation über sichere Protokolle
- Verbesserte EMV-Festigkeit (Guarding)
- Zulassungsfähig z. B. ATEX, …
- RoHS-konform
- FDA gelistete Materialien
Anwendungsspezifische Konfiguration:
- Sensor werksseitig vorkonfiguriert (Dämpfung, Turn-down, Messbereich, …)
- Einstellbare Messrate für optimale Auflösung/Stromverbrauch
- Kundenseitige Konfiguration möglich
- Ausgabe des Druck- und Temperatursignals möglich
- Leistungsaufnahme 2,5 bis 10 mW
- Verschiedene Baugrößen (Durchmesser: 17,5 mm und 32,4 mm)
Schnittstellen zur Kommunikation:
- Analoges Ausgangssignal – Spannungsausgang ratiometrisch oder Spannungsausgang absolut
- Digitales Ausgangssignal – SPI oder UART Schnittstelle
- Digitales und analoges Ausgangssignal kombinierbar
- Schaltausgang
- Temperaturausgang


Kontaktieren Sie uns
Gerne beantworten unsere Experten Ihre persönlichen Fragen. Oder vereinbaren Sie einen Termin mit uns. Ausgewählte Fragen und Antworten veröffentlichen wir ohne Namenszuordnung auf dieser Homepage.