Berührungslose Pegelmessung in der Hydrologie
Die Anwendung:
Ob zur Hochwasservorsorge, zur Steuerung von Wasserspeichern oder zur Umweltüberwachung – die Messung von Wasserständen ist eine zentrale Aufgabe in vielen hydrologischen und infrastrukturellen Anwendungen. Sie spielt eine entscheidende Rolle für Sicherheit, Ressourcenmanagement und Forschung.
Gerade in herausfordernden Einsatzgebieten wie abgelegenen Regionen oder extremen Klimazonen – beispielsweise im Amazonasgebiet – ist es entscheidend, dass Messsysteme zuverlässig, robust und wartungsarm arbeiten.
Die Herausforderung:
Eine präzise Pegelmessung unter rauen Umweltbedingungen, etwa in Regionen mit stark schwankendem Wetter oder an schwer zugänglichen Messpunkten, stellt die Messtechnik vor besondere Anforderungen. Typische Herausforderungen sind:
- Kontakt mit Wasser kann Ablagerungen und Korrosion verursachen und dadurch den Wartungsaufwand deutlich erhöhen.
- Extreme Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Nebel, Regen oder Schmutz beeinträchtigen die Messgenauigkeit.
- Aufwändige Installationen erschweren den Einsatz an abgelegenen oder schwer zugänglichen Messpunkten.
Traditionelle Messverfahren wie Schwimmer, Pegelsonden oder Ultraschall stoßen unter solchen Bedingungen schnell an ihre Grenzen.
Unsere Lösung:
Radarsensor USR30 und Radartransducer UTR30 von Endress+Hauser Sensors&Components bieten unseren Kunden die Basis für eine berührungslose Pegelmessung. Mit 80 GHz FMCW-Radartechnologie wird die Wasseroberfläche kontinuierlich und präzise ohne direkten Kontakt zum Medium erfasst.
- Messbereich: 0 bis 35 m
- Genauigkeit: bis zu +/- 2 mm
- Einsatzbereich bei -40 bis +85 °C
- Einfache Integration in bestehende Systeme: dank digitaler Schnittstelle
- Flexibilität: Vom Sensor ohne Gehäuse bis zum modularen Transducer
- Effizient: Geringer Energieverbrauch und damit ideal für den Akkubetrieb
- Zulassungen: Freifeld-Funkzulassung auf Komponentenebene für Nordamerika (FCC, ISED) bzw. funkrichtlinienkonform gemäß ETSI EN 302 729
Die modernen Radarkomponenten machen Umweltüberwachung effizienter und robuster. Für Betreiber von Messstationen, Behörden und Forschungseinrichtungen bedeutet das: weniger Wartung, höhere Genauigkeit und mehr Sicherheit – selbst unter rauen Umweltbedingungen.
Endress+Hauser Sensors&Components entwickelt seit über drei Jahrzehnten kundenspezifische Sensoren und setzt dabei auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Ein interdisziplinäres Team aus Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb sorgt dafür, dass individuelle Anforderungen optimal umgesetzt werden.
Detaillierte Informationen zu unserem Radarportfolio finden Sie auf folgender Produktseite.