Wenn Zuverlässigkeit entscheidend ist: Die Vorteile keramischer Drucksensoren
In vielen industriellen Anwendungen wird die Druckmessung als selbstverständlich angesehen. Doch was passiert, wenn ein unerwarteter Druckstoß die Sensormembran beschädigt? Die Folgen reichen von fehlerhaften Messwerten bis hin zur Kontamination des Prozessmediums. Besonders in Branchen mit hohen Anforderungen an Sicherheit, Reinheit und Zuverlässigkeit kann dies erhebliche Auswirkungen haben.
Gerätehersteller stehen deshalb zunehmend vor der Herausforderung, nicht nur präzise Messungen sicherzustellen, sondern auch Risiken für Prozesse und Produkte zu minimieren. Genau hier kann die kapazitiv-keramische Drucktechnologie ihre Stärken ausspielen und zusätzliche Sicherheit für kritische Anwendungen bieten.
Druckmessung ohne Kompromisse bei der Prozessintegrität
Viele konventionelle Drucksensoren arbeiten mit einer ölgefüllten Messzelle. Dieses Messprinzip hat sich über Jahrzehnte bewährt und kommt in zahlreichen Anwendungen erfolgreich zum Einsatz.
Tritt jedoch eine Beschädigung der Membran auf, besteht die Möglichkeit, dass Füllöl in Kontakt mit dem Prozessmedium gelangt. In Bereichen wie Wasseraufbereitung, Medizintechnik, Laborgeräten oder sensiblen Prozessanwendungen kann dies ein unerwünschtes Risiko darstellen. Produktreinheit, Prozessintegrität und regulatorische Anforderungen rücken daher immer stärker in den Fokus bei der Auswahl geeigneter Drucksensoren.
Kapazitiv-keramische Drucksensoren verfolgen einen anderen Ansatz: Sie arbeiten vollständig ohne Füllöl. Das keramische Sensorelement misst den anliegenden Druck direkt. Die auf Membran und Keramiksubstrat integrierten Elektroden bilden einen Kondensator, dessen Kapazität sich abhängig vom Druck verändert. Dadurch entfällt das Risiko einer Kontamination durch Füllflüssigkeiten.
Warum Keramik in anspruchsvollen Medien überzeugt
Neben dem ölfreien Aufbau bietet auch das Sensormaterial selbst entscheidende Vorteile. Die Ceracore-Messzellen von Endress+Hauser basieren auf hochreiner Keramik aus 99,9 % Aluminiumoxid (Al₂O₃). Dieses Material zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber vielen aggressiven und korrosiven Medien aus.
Während metallische Membranen in bestimmten Anwendungen an ihre Grenzen stoßen können, unterstützt die keramische Membran eine langfristig stabile Messperformance auch unter anspruchsvollen Prozessbedingungen. Gleichzeitig sorgt die hohe Maßstabilität des Materials dafür, dass die Messgenauigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.
Ob in der Abwasseraufbereitung, bei chemischen Prozessen oder in industriellen Anwendungen mit herausfordernden Medien: Die Materialeigenschaften der Keramik tragen dazu bei, die Langzeitzuverlässigkeit der Druckmessung zu erhöhen und Wartungsaufwände zu reduzieren.
Robuste Sensorik für moderne Gerätegenerationen
Die Anforderungen an moderne Drucksensoren entwickeln sich kontinuierlich weiter. Gerätehersteller erwarten heute weit mehr als präzise Messwerte. Aspekte wie Prozesssicherheit, Medienverträglichkeit, Langzeitstabilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Druckspitzen haben sich zu wichtigen Entscheidungskriterien entwickelt.
Kapazitiv-keramische Drucksensoren adressieren diese Anforderungen durch ihr ölfreies Messprinzip, ihre hohe chemische Beständigkeit und ihre robuste Konstruktion. Dadurch eignen sie sich besonders für Anwendungen, in denen Zuverlässigkeit und Prozessintegrität oberste Priorität haben.
Die passende Drucksensor-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen finden
Bei der Auswahl eines Drucksensors lohnt sich daher ein genauer Blick auf die eingesetzte Messtechnologie. Besonders in Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Produktsicherheit, aggressive Medien oder Langzeitstabilität können keramische Drucksensoren deutliche Vorteile bieten.
Mit den Ceracore Druckmesszellen stellt Endress+Hauser Sensors & Components eine bewährte Sensortechnologie zur Verfügung, die speziell für präzise und zuverlässige Druckmessungen unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Wer seine Geräte zukunftssicher auslegen möchte, sollte die Möglichkeiten der keramischen Drucktechnologie frühzeitig in die Sensor-Auswahl einbeziehen.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Ceracore Druckmesszellen und erfahren Sie, wie ölfreie Druckmessung die Zuverlässigkeit Ihrer Anwendung verbessern kann:
Ceracore Portfolio