Füllstände aus der Ferne überwachen – mit minimalem Energiebedarf

Technische Projektleiter stehen häufig vor einer Herausforderung: Wie lassen sich zuverlässige Füllstanddaten von dezentralen Messstellen erfassen, wenn vor Ort nur begrenzt Energie zur Verfügung steht? Die folgende Anwendung zeigt, wie energieeffiziente Radartechnologie eine zuverlässige Fernüberwachung ermöglichen kann.

Die Anwendung

Viele schwer zugängliche Anlagen erfordern eine kontinuierliche Überwachung von Lagertanks, obwohl kein Personal dauerhaft vor Ort ist.

Betreiber benötigen zuverlässige Daten, um den Betrieb zu optimieren, Befüllungen bedarfsgerecht zu planen, unnötige Inspektionen zu vermeiden und schnell auf sich ändernde Bedingungen zu reagieren. Gleichzeitig steht an solchen Anlagen oft keine leistungsfähige Stromversorgung zur Verfügung.

Die Herausforderung

Bei Fernüberwachungsprojekte treffen häufig zwei Anforderungen aufeinander:

  1. Begrenzte Energieversorgung
  2. Hohe Kosten für manuelle Inspektionen

Gerade bei batterie- oder solarversorgten Systemen spielt der Energiebedarf der eingesetzten Messtechnik deshalb eine entscheidende Rolle. Ein hoher Leistungsverbrauch verkürzt Wartungsintervalle der Energieversorgung beziehungsweise erhöht den Aufwand für deren Dimensionierung.

Für Entwickler solcher Remote-Monitoring-Systeme wird der Energieverbrauch damit neben Messleistung und Zuverlässigkeit zu einem wichtigen Auswahlkriterium. Gleichzeitig muss sich die Messtechnik hinsichtlich Spannungsversorgung, Schnittselle und Messverhalten in die jeweilige Systemarchitektur integrieren lassen.

Unsere Lösung

Das UTR30 Radarmodul kombiniert berührungslose 80-GHz-Technologie mit einem geringen Leistungsbedarf und eignet sich damit besonders für die Integration in energieoptimierte Messysteme. Das Modul benötigt im statischen Betrieb nur 32 mW. Während einer Messung tritt für weniger als 10 ms ein Peak von etwa 1.000 mW auf. Je nach Schnittstelle stehen unterschiedliche Versorgungskonzepte zur Verfügung. In Kombination mit einem IIoT-System können Messwerte anschließend über die jeweilige Systemarchitektur für die Fernüberwachung bereitgestellt werden.

Dieser Ansatz ermöglicht es Betreibern im Zusammenspiel mit übergeordneten System- und Kommunikationslösungen

  • Füllstände aus der Ferne zu überwachen
  • Besuche vor Ort zu reduzieren
  • Transparenz über aktuelle Bestände zu schaffen
  • Befüllungen und Wartung bedarfsgerecht zu planen
  • Überwachungslösungen auch bei begrenzter Energieversorgung zu realisieren

Der geringe Leistungsbedarf des UTR30 erleichtert damit die Realisierung skalierbarer Überwachungskonzepte auch dort, wo nur begrenzt Energie zur Verfügung steht.

Zuverlässige Messdaten auch bei begrenzter Energieversorgung

Durch die Kombination mit einem übergeordneten IIoT-System kann das Radarmodul UTR30 kontinuierliche Füllstandsmessungen für dezentrale Messstellen bereitstellen. Der geringe statische Leistungsverbrauch von rund 32 mW schafft dabei gute Voraussetzungen für energieoptimierte Messsysteme und Batterieanwendungen.

Für technische Projektleiter bedeutet dies niedrigere Betriebskosten und eine zuverlässige Messleistung – selbst in abgelegenen Anwendungen, bei denen Energieeffizienz unerlässlich ist.

Remote Monitoring ist dabei nur eine von vielen Anwendungen, in denen unsere Sensoren in kundenspezifische Systeme integriert werden können. Entdecken Sie die technischen Details des UTR30-Radarmoduls und kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie wir Ihr nächstes Projekt unterstützen können.

Entdecken Sie das Radarportfolio!

Weitere Leseempfehlungen:

80-GHz-Radartechnologie verstehen

„Suchen Sie einen 80GHz-Radarsensor mit eigenständiger FCC-Zulassung?“