Radarsensor USR30
Füllstandsensor für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Der USR30 ist die kleinste Baugröße der neuen Radarsensoren für kundenspezifische Applikationen. Er bietet die komplette Funktionalität des UTR30 ohne Gehäuse und ohne definierten elektrischen Anschluss.
Vorteile
Die Eigenschaften des vielseitig einsetzbaren Radarsensors USR30 im Überblick.
- Präzise Messung nach der Laufzeitmethode Time-of-Flight (ToF)
Die kontinuierliche, berührungslose Messung nach dem Time-of-Flight Prinzip ermöglicht eine präzise Messung von Distanzen bis zu 35 m in Tanks oder Silos und die Messung von Pegelständen an Gewässern.
- Einfache Änderung von Parametern
Der Radarsensor kann individuell an die kundenspezifische Anwendung angepasst werden. Parameter wie das Medium (fest/flüssig) und die Empfindlichkeit (niedrig/mittel/hoch) lassen sich – je nach Anwendung – einfach ändern.
Jetzt zu maßgeschneiderten Sensoren & Komponenten informieren
Broschüre: Kundenspezifische Sensoren & Komponenten
(PDF, 1.5 MB)
Radarsensor USR30
Der USR30 ist die kleinste Baugröße der neuen Radarsensoren für kundenspezifische Applikationen. Er bietet die komplette Funktionalität des UTR30 allerdings ohne Gehäuse und definierten elektrischen Anschluss. Das Signal wird digital (UART) ausgegeben und kann dann applikationsbezogen weiter verarbeitet werden. Der Radar Sensor kann individuell an die Verwendung angepasst werden.
- Messbereich: 0 – 35 m
- Genauigkeit: +/- 2 mm (Flüssigkeiten), +/- 10 mm (Feststoffe)
- Abstrahlwinkel: 8°
- Betriebstemperatur: -40°C…85°C
- Medium: Feststoffe und Flüssigkeiten mit DK > 1,9
- Versorgung: Digitalteil 1,8…3,3 V (MCU); Analogteil: 3,5…5,5 V (RF)
- Ausgang: Digital UART (8N1 inverted, 230 kBaud)
- Einfache Änderung von Parametern:
- Medium (Feststoff/Flüssig)
- Leer/Voll
- Blockdistanz
- Empfindlichkeit
Technologie:
- Laufzeitmethode Time-of-Flight (ToF)
- Radar (FMCW, 80GHz)
Sicherheit:
- Funkrichtlinien ETSI EN 302 729 konform
- Freifeld – Funkzulassung auf Komponentenebene (FCC, ISED)
- RoHS/REACH konform
Weiterführende Informationen: